1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: ECO-PSM-0608-06
- Materiál: iglidur® ECO-P
- Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Výborný koeficient tření
- Nízká nasákavost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® P | univerzální - bez bobtnání i při vysoké vlhkosti prostředí
Díky tepelné stabilitě a nízké absorpci vody patří kluzná ložiska s přírubou iglidur® P mezi rozměrově nejstálejší univerzální ložiska při měnících se podmínkách okolního prostředí. Kluzná ložiska iglidur® P doporučujeme pro kývavé a rotační pohyby při středním zatížení.
Typické aplikace
Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový design
Solární technologie
Fitness a sport
Veřejná doprava
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Díky tepelné stabilitě a nízké absorpci vody patří kluzná ložiska s přírubou iglidur® P mezi rozměrově nejstálejší univerzální ložiska při měnících se podmínkách okolního prostředí. Kluzná ložiska iglidur® P doporučujeme pro kývavé a rotační pohyby při středním zatížení.
Typické aplikace
Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový design
Solární technologie
Fitness a sport
Veřejná doprava
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?