- Objednací číslo: ECO-GSM-0810-10
- Materiál: iglidur® ECO-G
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 10 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Výborný koeficient tření
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
- Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® ECO G | Univerzální
iglidur® ECO G obsahuje 97 % regranulátu. Kluzná ložiska iglidur® ECO G pokrývají mimořádně širokou škálu různých požadavků. Proto se tento materiál právem nazývá univerzálním. Doporučují se aplikace se středním až vysokým zatížením, středními povrchovými rychlostmi a středními teplotami. iglidur® ECO G je mezi materiály iglidur® jako desetibojař. Podává mimořádný výkon ve všech technických disciplínách a je klasickým univerzálem, zejména s ohledem na celkové mechanické, tepelné a tribologické specifikace.
Typické oblasti použití
Zemědělská technika
Automobilový průmysl
Strojírenství
Mechanické inženýrství
Sport, fitness a rehabilitace
Další možnosti využití najdete zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí následující: Čím tlustší ložisko, tím je větší vůle ložiska.
Testovací postup
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Axiální nebo radiální pohyby v domečku jsou vyloučeny.
Další informace o montáži a tolerancích kluzných ložisek iglidur