iglidur® ECO G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOGSM

Všestranná klasika s vynikajícím poměrem cena/výkon

iglidur® ECO G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOGSM drawing
1 z 2
iglidur® ECO G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: ECO-GSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® ECO-G
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Výborný koeficient tření
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B

iglidur® ECO G | Univerzální

iglidur® ECO G obsahuje 97 % regranulátu. Kluzná ložiska iglidur® ECO G pokrývají mimořádně širokou škálu různých požadavků. Proto se tento materiál právem nazývá univerzálním. Doporučují se aplikace se středním až vysokým zatížením, středními povrchovými rychlostmi a středními teplotami. iglidur® ECO G je mezi materiály iglidur® jako desetibojař. Podává mimořádný výkon ve všech technických disciplínách a je klasickým univerzálem, zejména s ohledem na celkové mechanické, tepelné a tribologické specifikace.

Typické oblasti použití

Zemědělská technika
Automobilový průmysl
Strojírenství
Mechanické inženýrství
Sport, fitness a rehabilitace

Další možnosti využití najdete zde:
Řešení pro průmysl

 

Kdy použít?
  • Pokud požadujete ekonomické, univerzální ložisko
  • Pro nízké až střední obvodové rychlosti
  • Pokud požadujete provoz ložiska na různých materiálech hřídelí
  • Pro výkyvné a rotační pohyby
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí následující: Čím tlustší ložisko, tím je větší vůle ložiska.
Testovací postup
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Axiální nebo radiální pohyby v domečku jsou vyloučeny.

Další informace o montáži a tolerancích kluzných ložisek iglidur

Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace