1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: C500SM-0608-06
- Material: iglidur® C500
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
- Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
- Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
- Vhodné pro vysoké rychlosti
- Vynikající koeficienty tření
- Velmi nízká nasákavost
- Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
- Velmi vysoká odolnost proti médiím
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® C500 | Vysoká odolnost vůči médiím a vysokým teplotám, až +250°C, odolné proti opotřebení
iglidur® C500 lze využít v aplikacích při teplotách až do +250°C a je extrémně odolný vůči médiím (například při čisticích procesech s peroxidem vodíku), odolné proti opotřebení a má nízký koeficient tření. Také vhodné pro různé speciální aplikace. Barva znázorňuje použití v extrémních environmentálních podmínkách.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Sklenářský průmysl
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Těžké stroje / konstrukce zařízení
Najděte spoustu dalších aplikací v našich Průmyslových řešeních
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
iglidur® C500 lze využít v aplikacích při teplotách až do +250°C a je extrémně odolný vůči médiím (například při čisticích procesech s peroxidem vodíku), odolné proti opotřebení a má nízký koeficient tření. Také vhodné pro různé speciální aplikace. Barva znázorňuje použití v extrémních environmentálních podmínkách.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Sklenářský průmysl
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Těžké stroje / konstrukce zařízení
Najděte spoustu dalších aplikací v našich Průmyslových řešeních
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?