iglidur® AB, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ABSM

První antibakteriální ložisko iglidur®

iglidur® AB, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ABSM
iglidur® AB, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ABSM drawing
1 z 2
iglidur® AB, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ABSM
iglidur® AB, kluzné pouzdro bez příruby, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: ABSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® AB
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dalších iglidur® AB díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Nízká nasákavost
  • Antibakteriální
iglidur® AB | První antibakteriální iglidur® pouzdro
Pouzdra z materiálu iglidur® AB pomáhají snižovat míru bakteriální kontaminace na těžko přístupných kluzných bodech. Materiál iglidur® AB byl speciálně vyvinut pro použití v oblastech s vysokými požadavky na hygienu. Takové aplikace
jsou často ručně ovládané otočné klouby (dveře, lékařský nábytek atd.). Materiál snižuje úroveň bakteriální kontaminace avšak - stejně jako všechny „antibakteriální“ materiály - není náhradou odpovídajících hygienických opatření.

Typické oblasti použití
  • Zdravotnická technika
  • Laboratorní technika
  • Ventilační systémy
  • Sanitární nábytek a vybavení
  • Ložiska nábytku pro pacienty a péči o ně
Více aplikací naleznete zde:
Řešení pro odvětví

 
Kdy použít?
  • Když musí ložiskové body splňovat vysoké hygienické normy
  • Když je vyžadováno univerzální pouzdro pro manuální
    aplikace
  • Použití pouzdra pro nízké až střední
    zatížení
Kdy nepoužít?
 
Použijte možnosti filtrování k nalezení vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou nalisované pouzdra. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Proto je zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace