iglidur® A181, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A181SM

Univerzální ložisko pro kontakt s potravinami

iglidur® A181, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A181SM
iglidur® A181, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A181SM drawing
1 z 2
iglidur® A181, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A181SM
iglidur® A181, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A181SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: A181SM-0405-04
  • Materiál: iglidur® A181
  • Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Nízká nasákavost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Velmi odolné proti nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
  • V souladu s FDA
  • V souladu s EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzální ložisko pro styk s potravinami
Materiál iglidur® A181 je v souladu s pravidly FDA a 10/2011 EC. Modrá barva navíc usnadňuje „optickou detekovatelnost“, která je často žádoucí v potravinářském sektoru. Ve srovnání s materiálem iglidur® A180 s ohledem na mechanické vlastnosti, teplotu a odolnost proti médiím, je materiál iglidur® A181 ve většině případů vhodnější s ohledem na odolnost proti opotřebení.

Typické aplikace

Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Lékařské technologie

Další časté aplikace naleznete zde:
Oborová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete FDA certifikaci
  • Pokud je potřeba materiál v souladu s nařízením 10/2011 EC
  • V případě univerzálního materiálu vhodného pro přímý styk s potravinami
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace