1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: A290SM-0304-03
- Materiál: iglidur® A290
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Robustní, s vysokou odolností proti oděru
- Pokud požadujete nízkou hladinu hluku
iglidur® A290 | Robustní, s vysokou odolností proti otěru
Typické oblasti použití
Potravinářský průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše filtry k nalezení vhodných produktů
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Základní pravidlo pro tloušťku stěny zní: Čím je stěna ložiska tlustší, tím větší musí být vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se nastavuje po nalisování do správně velkého vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem se také zabrání axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
- Odolné proti otěru
- Pokud požadujete nízkou hladinu hluku
- Samomazná a bezúdržbová
- Standardní sortiment ze skladu
Typické oblasti použití
Potravinářský průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Základní pravidlo pro tloušťku stěny zní: Čím je stěna ložiska tlustší, tím větší musí být vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se nastavuje po nalisování do správně velkého vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem se také zabrání axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?