1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: ASM-0103-02
- Materiál: iglidur® A200
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 1 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Extrémně odolné proti hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- V souladu s FDA
- V souladu s EU10/2011
iglidur® A200 | v souladu s FDA pro nízké rychlosti
Kluzná ložiska iglidur® A200 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jsou ideálním řešením pro ložiskové body na strojích pro potravinářský průmysl, lékařská zařízení, malé domácí spotřebiče atd. Jelikož se kvůli zajištění kompatibility s potravinami muselo upustit od přidávání tuhých maziv, je iglidur® A200 speciálně navržen pro odolnost proti oděru. iglidur® A200 se navíc vyznačuje schopností zadržovat nečistoty a tichým provozem.
Typické aplikace
Potravinářský průmysl
Najděte více aplikací zde:
Řešení pro průmysl
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Kluzná ložiska iglidur® A200 jsou vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami. Jsou ideálním řešením pro ložiskové body na strojích pro potravinářský průmysl, lékařská zařízení, malé domácí spotřebiče atd. Jelikož se kvůli zajištění kompatibility s potravinami muselo upustit od přidávání tuhých maziv, je iglidur® A200 speciálně navržen pro odolnost proti oděru. iglidur® A200 se navíc vyznačuje schopností zadržovat nečistoty a tichým provozem.
Typické aplikace
Potravinářský průmysl
Najděte více aplikací zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?