iglidur® Z, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - ZSI

Extrémně dlouhá provozní životnost v extrémních podmínkách

iglidur® Z, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - ZSI
iglidur® Z, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - ZSI drawing
1 from 2
iglidur® Z, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - ZSI
iglidur® Z, kluzné pouzdro bez příruby, imperiální - ZSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ZSI-0203-03
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Parts made of the material iglidur® Z are subject to export restrictions. The appropriate form will be sent to you after receipt of your order.
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Extrémně dlouhá provozní životnost v extrémních podmínkách, odolnost proti opotřebení a nárazům i při vysokém zatížení a teplotách.
  • Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém zatížení
  • Vysoká tepelná odolnost
  • Pro extrémní zatížení
iglidur® Z – Extrémně dlouhá provozní životnost v extrémních podmínkách - Odolný vůči opotřebení a nárazu i při vysokém zatížení a teplotách
 
  • Vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém zatížení
  • Vysoká tepelná odolnost
  • Pro extrémní zatížení
  • Pro vysoké obvodové rychlosti
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Samomazná a bezúdržbová
  • Standardní sortiment ze skladu
Extrémně vysoká tlaková pevnost v kombinaci s vysokou elasticitou umožňuje ložiskům iglidur® Z získat své mimořádné vlastnosti ve spojení s měkkými hřídelemi, okrajovým zatížením a nárazy. Ložiska jsou také vhodná pro teploty do +250 °C.
 
Typické oblasti použití
 
Stavební stroje
Sklo
Letecký průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
 
Další příklady použití naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro dlouhodobé nepřetržité teploty až do +250 °C nebo krátkodobé až do +310 °C
  • Pokud požadujete vysokou odolnost proti opotřebení potřeby, obzvláště při vysokých radiálních zatíženích
  • Pro vysoké obvodové rychlosti
  • Pro okrajové zatížení v kombinaci s vysokými povrchovými tlaky
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 
 
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťkách stěn. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Zkušební metody
 
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se upraví až po nalisování do domečku se správnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem je zabráněno axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h