iglidur® UW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UWSM

Univerzální vytrvalec pod vodou pro rychlou rotaci ve vodě

iglidur® UW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UWSM
iglidur® UW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UWSM drawing
1 z 2
iglidur® UW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UWSM
iglidur® UW, kluzné pouzdro bez příruby, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: UWSM-0304-05
  • Materiál: iglidur® UW
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Nízká nasákavost
  • Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Vysoká chemická odolnost
iglidur® UW | univerzální vytrvalec, pro rychlou rotaci pod vodou
Nejlepší kluzné pouzdro iglidur® pro podvodní aplikace. Extrémně odolné proti opotřebení pod vodou, testováno a bezúdržbové. První volba pro čerpací aplikace.

Typické aplikace

Fluidní technologie

Zde naleznete více aplikací:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete aplikace pod vodou a v kapalných médiích
  • Pro nízká zatížení
  • Pro vysoké rotační rychlosti
  • Vysoká odolnost proti opotřebení v médiích mazáním nepřetržitém provozu
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je nastaven až po zalisování do montážního otvoru s příslušnou tolerancí. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Axiální nebo radiální pohyby v domečku jsou vyloučeny.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace