iglidur® TX1, kluzné pouzdro bez příruby, palce - TX1SI

Těžkotonážní ložisko až do 200 MPa

iglidur® TX1, kluzné pouzdro bez příruby, palce - TX1SI
iglidur® TX1, kluzné pouzdro bez příruby, palce - TX1SI drawing
1 z 2
iglidur® TX1, kluzné pouzdro bez příruby, palce - TX1SI
iglidur® TX1, kluzné pouzdro bez příruby, palce - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: TX1SI-1214-16
  • Materiál: igutex® TX1
  • Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: vinutý
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
Těžkotonážní ložisko až do 200 MPa
  • Až 200 MPa statického a 140 MPa dynamického tlaku
  • Odolnost vůči opotřebení a rozměrová stabilita
  • Dobrý odolnost vůči kapalným médiím
igutex® TX1 | The heavy-duty ložisko up to 200 MPa
 
  • Až 200 MPa statického a 140 MPa dynamického tlaku
  • Odolnost vůči opotřebení a rozměrová stabilita
  • Dobrá odolnost vůči médiím
  • Bez nutnosti mazání a údržby
  • Standardní sortiment ze skladu
Kluzná pouzdra igutex® TX1 mají velmi vysokou odolnost proti zatížení s vysokými radiálními zatíženími a dobrou odolnost proti oděru. Speciální typ zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu díky dlouhovláknovému vinutí s pevnými mazivy, které umožňuje bezúdržbový a bezmazný provoz. Profil specifikace završuje vysoká odolnost vůči nečistotám a odolnost proti médiím.

Typické aplikace

Zemědělství
Stavební stroje
Těžké stroje / Průmyslová výroba

Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení

 
Kdy to potřebuji?
  • Pokud se trvale vyskytují velmi vysoké statické zatížení
  • Pro robustní otočné aplikace
  • Když je kromě velmi vysoké nosnosti vyžadována také teplotní odolnost a odolnost proti médiím
Kdy to nepotřebuji?
Použijte naše možnosti filtrování pro nalezení vhodného produktu

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných ložisek igutex® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska igutex® jsou ložiska se zalisováním. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace