iglidur® L500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L500SM

Pro extrémní otáčky

iglidur® L500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L500SM
iglidur® L500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L500SM drawing
1 z 2
iglidur® L500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L500SM
iglidur® L500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: L500SM-0304-03
  • Materiál: iglidur® L500
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Výborný koeficient tření
  • Nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® L500 | Pro extrémní rotační rychlosti
iglidur® L500 je materiál pouzdra navržený pro vysoké rychlosti a rychlé kluzné pohyby s nízkým zatížením. Díky nízké tepelné roztažnosti a nízké absorpci vlhkosti lze vyrábět ložiska s velmi malou vůlí. Typickými aplikacemi využívajícími těchto výhod jsou ventilátory, malé motory, rychle běžící čidla nebo magnetická technologie.

Typické oblasti použití

Automobilový průmysl

Strojírenství

Zde naleznete další možné aplikace:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro rotační aplikace s vysokou
    rychlostí
  • Pokud je nutná nejvyšší provozní životnost
  • Pro vysoké hodnoty pv s malým zatížením
  • Při provozních teplotách až +250 °C
    (trvalé, krátkodobé až do max. +350°C)
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup

Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace