iglidur® K, kluzné pouzdro bez příruby, mm - KSM

Cenově výhodné pro střední teploty

iglidur® K, kluzné pouzdro bez příruby, mm - KSM
iglidur® K, kluzné pouzdro bez příruby, mm - KSM drawing
1 z 2
iglidur® K, kluzné pouzdro bez příruby, mm - KSM
iglidur® K, kluzné pouzdro bez příruby, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: KSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® K
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dalších iglidur® K díl
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Univerzální a cenově výhodné pro střední teploty
  • Nízká absorpce vlhkosti
  • Odolné proti opotřebení
  • Nízká cena
  • Samomazné a bezúdržbové
  • Standardní sortiment ze skladu
iglidur® K | Všestranný a cenově výhodný materiál pro středně vysoké teploty
 
  • Nízká absorpce vlhkosti
  • Odolné proti opotřebení
  • Nízká cena
  • Samomazné a bezúdržbové
  • Standardní sortiment ze skladu
iglidur® K je cenově výhodné univerzální ložisko pro střední teploty, nízkou absorpci vlhkosti a dobrou odolnost vůči okolnímu prostředí.typické oblasti použití

Tiskařský průmysl

Zařízení pro zpracování plastů
Medicínská technologie
Obalový průmysl

Dalšími možnými aplikacemi jsou:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pokud je zapotřebí cenově výhodné všestranné ložisko
  • Pokud požadujete provoz ve vlhkém prostředí
  • Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost při středním zatížení
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup

Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace