iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM

Ideal for plastic shafts

iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM drawing
1 z 2
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: J260SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® J260
  • Tvar: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
iglidur® J260 | Ideální pro plastové hřídele
Materiál iglidur® J260 se osvědčuje znovu a znovu všude tam, kde jsou zapotřebí co nejdelší provozní životnost a koeficienty tření. Zejména ve spojení s plastovými hřídelemi! iglidur® J260 je podobný materiálu iglidur® J, je to univerzální vytrvalec s vynikajícími vlastnostmi opotřebení. Max. dlouhodobá aplikační teplota činí +120 °C, což poskytuje ještě vyšší rezervu.

Typické aplikace

Prodejní automaty
Obráběcí stroje
Robotika

Najděte více aplikací zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete plastové hřídele
  • Pokud teplotní rozsah materiálu iglidur® J není dostačující
  • Když je potřeba ložisko s nízkým koeficientem tření
  • Pokud je při středním zatížení požadována vysoká odolnost proti opotřebení
  • Při požadavku na dobrou odolnost proti médiím
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace