1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: GPFSM-0304-05
- Materiál: iglidur® GPF
- Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Výborný koeficient tření
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
- Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
iglidur® GPF | Univerzální
Pouzdra iglidur® GPF jsou vhodná pro nejširší spektrum různorodých požadavků. Proto se tento materiál právem nazývá univerzálním. Doporučují se aplikace se středním až vysokým zatížením, středními povrchovými rychlostmi a středními teplotami. iglidur® GPF je mezi materiály iglidur® jako desetibojař. Vynikají ve všech technických oborech a jsou klasickým univerzál, především s ohledem na celkovou mechanickou, tepelnou a tribologickou specifikaci.
Typické oblasti použití
Zemědělská technika
Automobilový průmysl
Strojírenství
Mechanické inženýrství
Sport, fitness a rehabilitace
Další možnosti využití najdete zde:
Řešení pro průmysl
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Pouzdra iglidur® GPF jsou vhodná pro nejširší spektrum různorodých požadavků. Proto se tento materiál právem nazývá univerzálním. Doporučují se aplikace se středním až vysokým zatížením, středními povrchovými rychlostmi a středními teplotami. iglidur® GPF je mezi materiály iglidur® jako desetibojař. Vynikají ve všech technických oborech a jsou klasickým univerzál, především s ohledem na celkovou mechanickou, tepelnou a tribologickou specifikaci.
Typické oblasti použití
Zemědělská technika
Automobilový průmysl
Strojírenství
Mechanické inženýrství
Sport, fitness a rehabilitace
Další možnosti využití najdete zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
instalační výška a tolerance ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Rozhodující pro materiál je absorpce vlhkosti a teplotní roztažnost. Pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Pro tloušťku stěny platí: čím tlustší jsou ložiska, tím větší musí být vůle ložiska.
Zkušební postup
Montáž
Ložiska iglidur® jsou ložiska s lisovaným uložením. Vnitřní průměr se přizpůsobí gaži až po vsunutí do vrtání domečku. Zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Jsou tak spolehlivě vyloučeny osové nebo radiální posuny v domečku.
iglidur® – montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?