1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: FSM-0203-03
- Materiál: iglidur® F
- Tvar: Shop sleeve bearings
- Rozměry:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Resistant to edge pressure
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
iglidur® F | Elektricky vodivý, vysoce odolný vůči tlaku
Maximální tuhost a tvrdost, ale především elektrická vodivost: pokud jde o elekrickou vodivost kluzných ložisek, tzn. aplikace, ve kterých by nemělo docházet k elektrostatickému nabíjení, je správnou volbou iglidur® F. Kluzná ložiska iglidur® F jsou extrémně odolná vůči tlaku. Při pokojové teplotě mohou být staticky zatížena až do 105 MPa.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Textilní průmysl
Objevte další příklady použití zde:
Oborová řešení
Pomocí našeho filtru si můžete vyhledat vhodné produkty
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Maximální tuhost a tvrdost, ale především elektrická vodivost: pokud jde o elekrickou vodivost kluzných ložisek, tzn. aplikace, ve kterých by nemělo docházet k elektrostatickému nabíjení, je správnou volbou iglidur® F. Kluzná ložiska iglidur® F jsou extrémně odolná vůči tlaku. Při pokojové teplotě mohou být staticky zatížena až do 105 MPa.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Textilní průmysl
Objevte další příklady použití zde:
Oborová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?