iglidur® C500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - C500SM

Vysoká odolnost vůči médiím a teplotám až do 250 °C, odolnost proti opotřebení

iglidur® C500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - C500SM
iglidur® C500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - C500SM drawing
1 z 2
iglidur® C500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - C500SM
iglidur® C500, kluzné pouzdro bez příruby, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: C500SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® C500
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Vynikající koeficienty tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® C500 | Vysoká odolnost vůči médiím a vysokým teplotám, až +250°C, odolné proti opotřebení
iglidur® C500 lze využít v aplikacích při teplotách až do +250°C a je extrémně odolný vůči médiím (například při čisticích procesech s peroxidem vodíku), odolné proti opotřebení a má nízký koeficient tření. Také vhodné pro různé speciální aplikace. Barva znázorňuje použití v extrémních environmentálních podmínkách.

Typické aplikace

Automobilový průmysl
Sklenářský průmysl
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Těžké stroje / konstrukce zařízení

Najděte spoustu dalších aplikací v našich Průmyslových řešeních

 
Kdy použít?
  • Pokud se požaduje extrémně odolné pouzdro s vysokou flexibilitou
  • Když potřebujete vysoce odolné pouzdro odolné proti opotřebení
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace