iglidur® A290, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A290SM

Robustní, s vysokou odolností proti oděru

iglidur® A290, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A290SM
iglidur® A290, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A290SM drawing
1 z 2
iglidur® A290, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A290SM
iglidur® A290, kluzné pouzdro bez příruby, mm - A290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: A290SM-0304-03
  • Materiál: iglidur® A290
  • Tvar: Kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Robustní, s vysokou odolností proti oděru
  • Pokud požadujete nízkou hladinu hluku
iglidur® A290 | Robustní, s vysokou odolností proti otěru
 
  • Odolné proti otěru
  • Pokud požadujete nízkou hladinu hluku
  • Samomazná a bezúdržbová
  • Standardní sortiment ze skladu
Kluzná ložiska iglidur® A290 byla vyvinuta pro dobrý odpor proti opotřebení a tichý provoz. Ve srovnání s ložisky vyrobenými z iglidur® A200 byly tribologické a mechanické vlastnosti výrazně zlepšeny.
 
Typické oblasti použití
 
Potravinářský průmysl
 
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
 
Kdy použít?
  • Pro nízké rychlosti
  • Pokud požadujete nízkou hladinu hluku
  • Když je potřeba fyzicky bezpečné ložisko
  • Pokud požadujete velmi dobré mechanické vlastnosti
Kdy nepoužít?
Použijte naše filtry k nalezení vhodných produktů
 
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze navrhnout s minimální vůlí ložiska. Základní pravidlo pro tloušťku stěny zní: Čím je stěna ložiska tlustší, tím větší musí být vůle.
Zkušební metody
 
Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se nastavuje po nalisování do správně velkého vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. To zajistí pevné zatlačení ložiska. Tímto způsobem se také zabrání axiálnímu nebo radiálnímu pohybu v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace