iglidur® JVSM, ložisko s předpětím bez vůle, mm

iglidur® JVSM, ložisko s předpětím bez vůle, mm
iglidur® JVSM, ložisko s předpětím bez vůle, mm drawing
1 z 2
iglidur® JVSM, ložisko s předpětím bez vůle, mm
iglidur® JVSM, ložisko s předpětím bez vůle, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JVSM-1517-15
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Ložiska s předpětím bez vůleZrušit
  • Rozměry:
    • d1 15 mm
    • d2 17 mm
    • b1 15 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - bez vůle předepnuté ložisko
Ložiska iglidur® JVSI a JVFI jsou díky axiálnímu a/nebo radiálnímu předpětí v odlehčeném stavu bez vůle. Materiál iglidur® J vykazuje mimořádně nízké koeficienty tření v případě suchého provozu a velmi nízký stick-slip efekt. Ideální pro bezvibrační uložení ložiska pedálů atd.
 
Kdy použít?
  • Pokud je vyžadováno radiální a/nebo axiální předpětí ložiska
  • Pokud požadujete, aby byl systém v klidovém stavu bezhlučný
  • Když potřebujete pocit nulové vůle
Kdy nepoužít?
  • Pokud je vyžadována verze ložiska se zmenšenou vůlí 
  • Kontaktujte nás
  • Pokud požadujete vysoká zatížení
  • V případě požadavku na absolutně bezvůlové provedení při velkých zátěžích
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace