1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: JVSM-1012-10
- Materiál: iglidur® J
- Tvar: Ložiska s předpětím bez vůleZrušit
- Rozměry:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 10 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - bez vůle předepnuté ložisko
Ložiska iglidur® JVSI a JVFI jsou díky axiálnímu a/nebo radiálnímu předpětí v odlehčeném stavu bez vůle. Materiál iglidur® J vykazuje mimořádně nízké koeficienty tření v případě suchého provozu a velmi nízký stick-slip efekt. Ideální pro bezvibrační uložení ložiska pedálů atd.
Ložiska iglidur® JVSI a JVFI jsou díky axiálnímu a/nebo radiálnímu předpětí v odlehčeném stavu bez vůle. Materiál iglidur® J vykazuje mimořádně nízké koeficienty tření v případě suchého provozu a velmi nízký stick-slip efekt. Ideální pro bezvibrační uložení ložiska pedálů atd.
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Nejste si jisti, zda se bude hodit?