iglidur® F, přírubové ložisko, mm - FFM

Elektrická vodivost, vysoká odolnost proti tlaku

iglidur® F, přírubové ložisko, mm - FFM
iglidur® F, přírubové ložisko, mm - FFM drawing
1 z 2
iglidur® F, přírubové ložisko, mm - FFM
iglidur® F, přírubové ložisko, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: FFM-0405-04
  • Materiál: iglidur® F
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Elektrická vodivost
iglidur® F | Elektricky vodivý, vysoce odolný vůči tlaku
Maximální tuhost a tvrdost, ale především elektrická vodivost: pokud jde o elekrickou vodivost kluzných ložisek, tzn. aplikace, ve kterých by nemělo docházet k elektrostatickému nabíjení, je správnou volbou iglidur® F. Kluzná ložiska iglidur® F jsou navíc extrémně odolná vůči tlaku. Při pokojové teplotě mohou být staticky zatížena až do 105 MPa.

Typické aplikace

Automobilový průmysl
Textilní průmysl

Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete elektrickou vodivost
  • Pro vysoká statická zatížení
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace