iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM

The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity

iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM
iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM drawing
1 from 2
iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM
iglidur® P, flange bearing, mm - ECOPFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ECO-PFM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-P
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® P | Cenově výhodné venkovní univerzální - Žádné bobtnání ani při vysoké okolní vlhkosti
Díky tepelné stabilitě a nízké absorpci vody patří kluzná ložiska iglidur® P s přírubou mezi rozměrově stálé všestranná ložiska, pokud jde o měnící se okolní podmínky. Kluzná ložiska iglidur® P se doporučují pro kývavé a rotační pohyby při středním zatížení.

Typické oblasti použití

Obráběcí stroje
Nábytek/ Průmyslový typ
Solární technologie
Fitness a sport
Veřejná doprava

Další oblasti použití najdete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Když je nízká nasákavost vlhkosti zásadní
  • Pokud je vyžadováno cenově výhodné pouzdro pro vysoké tlakové síly
  • Když je vyžadována vysoká přesnost při vysoké vlhkosti a středně vysokých teplotách
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h