iglidur® Z, přírubové ložisko, mm - ZFM

Extrémně dlouhá provozní životnost v extrémních podmínkách

iglidur® Z, přírubové ložisko, mm - ZFM
iglidur® Z, přírubové ložisko, mm - ZFM drawing
1 z 2
iglidur® Z, přírubové ložisko, mm - ZFM
iglidur® Z, přírubové ložisko, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: ZFM-0405-04
  • Materiál: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Díly vyrobené z materiálu iglidur® Z podléhají vývozním omezením. Příslušný formulář vám bude zaslán po obdržení vaší objednávky.
  • Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Extrémně odolné proti hranovému zatížení
  • Velmi odolné proti nárazům a úderům
  • Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® Z | Nejdelší provozní životnost v extrémních podmínkách - odolné proti opotřebení a nárazu i při vysokém zatížení a teplotách
Vysoká pevnost v tlaku, spojená s vysokou elasticitou, pomáhá ložiskům iglidur® Z k jejich vynikajícím specifikacím ve spojení s měkkými hřídelemi, hranovým zatížením a rázy. Ložiska jsou rovněž vhodná pro teploty do +250 °C.

Typické aplikace

Stavební stroje
Skleněný průmysl
Letecký průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl

Více aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro teploty až do +250 °C dlouhodobě nebo do +310 °C krátkodobě
  • Když je vyžadována vysoká odolnost proti opotřebení, zejména při vysokém radiálním zatížení
  • Pro vysoké obvodové rychlosti
  • Pro hranové zatížení v kombinaci s vysokým povrchovým tlakem
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace