iglidur® P, přírubové ložisko, mm - PFM

Cenově výhodné univerzální venkovní řešení - nevykazuje bobtnání ani při vysoké okolní vlhkosti

iglidur® P, přírubové ložisko, mm - PFM
iglidur® P, přírubové ložisko, mm - PFM drawing
1 z 2
iglidur® P, přírubové ložisko, mm - PFM
iglidur® P, přírubové ložisko, mm - PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: PFM-0405-04
  • Materiál: iglidur® P
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Výborný koeficient tření
  • Nízká nasákavost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® P | Cenově výhodný univerzální pro venkovní použití – žádné bobtnání ani při vysoké vlhkosti prostředí
Díky tepelné stabilitě a nízké absorpci vody jsou kluzná ložiska iglidur® P s přírubou jedněmi z rozměrově nejstálejších univerzálních ložisek při měnících se podmínkách okolního prostředí. Kluzná ložiska iglidur® P jsou doporučována pro kývavé a rotační pohyby při středních zatíženích.

Typické aplikace

Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový design
Solární technologie
Fitness a sport
Technika pro veřejnou dopravu

Objevte další použití zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Když je nízká nasákavost vlhkosti zásadní
  • Pokud je vyžadováno cenově výhodné pouzdro pro vysoké tlakové síly
  • Když je vyžadována vysoká přesnost při vysoké vlhkosti a středně vysokých teplotách
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu

Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace