1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: PFI-0203-03
- Materiál: iglidur® P
- Tvar: Ložiska s přírubou
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Výborný koeficient tření
- Nízká nasákavost
- Odolné vůči hranovému zatížení
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® P | Cenově výhodný univerzální pro venkovní použití – žádné bobtnání ani při vysoké vlhkosti prostředí
Díky tepelné stabilitě a nízké absorpci vody jsou kluzná ložiska iglidur® P s přírubou jedněmi z rozměrově nejstálejších univerzálních ložisek při měnících se podmínkách okolního prostředí. Kluzná ložiska iglidur® P jsou doporučována pro kývavé a rotační pohyby při středních zatíženích.
Typické aplikace
Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový design
Solární technologie
Fitness a sport
Technika pro veřejnou dopravu
Objevte další použití zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
Díky tepelné stabilitě a nízké absorpci vody jsou kluzná ložiska iglidur® P s přírubou jedněmi z rozměrově nejstálejších univerzálních ložisek při měnících se podmínkách okolního prostředí. Kluzná ložiska iglidur® P jsou doporučována pro kývavé a rotační pohyby při středních zatíženích.
Typické aplikace
Obráběcí stroje
Nábytek/Průmyslový design
Solární technologie
Fitness a sport
Technika pro veřejnou dopravu
Objevte další použití zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
Nejste si jisti, zda se bude hodit?