iglidur® H1, přírubové ložisko, imperiální - H1FI

Vytrvalec s vysokou chemickou odolností

iglidur® H1, přírubové ložisko, imperiální - H1FI
iglidur® H1, přírubové ložisko, imperiální - H1FI drawing
1 z 2
iglidur® H1, přírubové ložisko, imperiální - H1FI
iglidur® H1, přírubové ložisko, imperiální - H1FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: H1FI-0203-03
  • Materiál: iglidur® H1
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodný pro velmi vysoké rychlosti
  • Výborný koeficient tření
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | univerzální vytrvalec s vysokou odolností proti médiím
iglidur® H1 je první volbou, pokud jde o dlouhou provozní životnost v extrémních okolních podmínkách. Extreme odolnosti proti opotřebení jsou spojeny s vynikající odolností proti teplotě a médiím - nejen v obalovém a potravinářském průmyslu nebo automobilovém průmyslu.

Typické aplikace

Prodejní automaty
Nápojový průmysl
Textilní průmysl
Obalový průmysl

Najdete zde další aplikace:
Řešení pro odvětví
 
Kdy použít?
  • Když je nutná maximální provozní životnost ovlivněná teplotou a vlhkostí
  • Pokud je důležitý nízký koeficient tření při vysoké teplotě
  • Pokud je nutné běžné agresivní čištění (odstřiky, parní čištění)
  • Pro aplikace pod kapotou
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace