iglidur® H, přírubové ložisko, mm - HFM

Vysoká teplotní a chemická odolnost

iglidur® H, přírubové ložisko, mm - HFM
iglidur® H, přírubové ložisko, mm - HFM drawing
1 z 2
iglidur® H, přírubové ložisko, mm - HFM
iglidur® H, přírubové ložisko, mm - HFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: HFM-0405-04
  • Materiál: iglidur® H
  • Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Velmi nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® H | Vysoká teplotní a chemická odolnost
iglidur® H je vláknem vyztužený termoplastický materiál, který byl speciálně vyvinut pro aplikace za vysoké vlhkosti nebo pod vodou. Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® H mohou být zcela bez mazání; v mokrých aplikacích působí okolní médium jako další mazivo. Vhodný pro teploty až do +200 °C. Velmi nízký koeficient tření při použití s tvrdými hřídeli.

Typické aplikace

Nápojový průmysl
Lékařská technologie
Pobřeží
Stavba lodí

Více aplikací naleznete zde:
Řešení pro dané odvětví

 
Kdy použít?
  • Pro aplikace pod vodou
  • Pro aplikace vyžadující vysokou teplotní odolnost
  • Pokud požadujete vysoké zatížení
  • Pokud požadujete kontakt s chemikáliemi
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace