1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: GLWFI-0304-06
- Materiál: iglidur® GLW
- Tvar: Ložiska s přírubou
- Rozměry:
- d1 0.1875 in
- d2 0.25 in
- d3 0.375 in
- b1 0.375 in
- b2 0.032 in
- Dalších iglidur® GLW díl
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Odolné vůči nárazům a úderům
- Vysoká odolnost proti nečistotám
- Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
- Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
- Nízkonákladový materiál pro velkoobjemovou výrobu
iglidur® GLW | Cenově výhodný materiál s velkými objemy
Pomocí kluzných pouzder z materiálu iglidur® GLW můžeme našim zákazníkům ve velkoobjemových aplikacích poskytnout alternativu k iglidur® G. Kluzná pouzdra iglidur® GLW jsou primárně doporučována pro statické zatížení a vyznačují se podobnými mechanickými vlastnostmi jako iglidur® G. iglidur® GLW představuje cenově výhodnou alternativu v aplikacích, v nichž vlastnosti iglidur® G nehraje až tak důležitou roli.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika
Více aplikací zde:
Průmyslová řešení
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Pomocí kluzných pouzder z materiálu iglidur® GLW můžeme našim zákazníkům ve velkoobjemových aplikacích poskytnout alternativu k iglidur® G. Kluzná pouzdra iglidur® GLW jsou primárně doporučována pro statické zatížení a vyznačují se podobnými mechanickými vlastnostmi jako iglidur® G. iglidur® GLW představuje cenově výhodnou alternativu v aplikacích, v nichž vlastnosti iglidur® G nehraje až tak důležitou roli.
Typické aplikace
Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika
Více aplikací zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Nejste si jisti, zda se bude hodit?