1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: K230CM-05-02
- Materiál: iglidur® K230
- Tvar: Nakupujte klipová ložiska
- Rozměry:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
- Nízká nasákavost
- Dobrá teplotní odolnost
- Vysoká chemická odolnost
- Korozivzdornost
Tyto kluzná ložiska jsou vyrobena z otěruvzdorných vysokovýkonných polymerů iglidur® a jsou určena speciálně pro montáž hřídelů přes plech.
Tento konkrétní typ kluzného ložiska využívá přídavné zajištění umožňující vhodnější montáž do méně přesných otvorů a domečků. Nový materiál iglidur® K230 nabízí nižší absorpci vlhkosti a ještě větší flexibilitu ve srovnání s kluznými ložisky iglidur® M250.
Oblasti použití:
automobilový průmysl, strojírenství, nábytkářství, letecký průmysl, železniční technologie
Tento konkrétní typ kluzného ložiska využívá přídavné zajištění umožňující vhodnější montáž do méně přesných otvorů a domečků. Nový materiál iglidur® K230 nabízí nižší absorpci vlhkosti a ještě větší flexibilitu ve srovnání s kluznými ložisky iglidur® M250.
Oblasti použití:
automobilový průmysl, strojírenství, nábytkářství, letecký průmysl, železniční technologie
Nejste si jisti, zda se bude hodit?