1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: MCI-02-02
- Materiál: iglidur® M250
- Tvar: "Clips" pouzdra
- Rozměry:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
Přírubová kluzná ložiska iglidur® jsou určena pro vedení hřídelí skrz plechy. Z tohoto důvodu jsou ložiska na obou koncích opatřena přírubami. Po nacvaknutí se kluzná ložiska zajistí na obou stranách kovové desky.
Přírubová kluzná ložiska iglidur® jsou určena pro vedení hřídelí skrz plechy. Z tohoto důvodu jsou ložiska na obou koncích opatřena přírubami. Ložiska se po nalisování fixují z obou stran na plechové desce.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?