iglidur® K230, dvoupřírubové ložisko, K230CM, mm

Nízký koeficient tření a opotřebení

iglidur® K230, dvoupřírubové ložisko, K230CM, mm
iglidur® K230, dvoupřírubové ložisko, K230CM, mm drawing
1 z 2
iglidur® K230, dvoupřírubové ložisko, K230CM, mm
iglidur® K230, dvoupřírubové ložisko, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: K230CM-05-02
  • Materiál: iglidur® K230
  • Tvar: Nakupujte klipová ložiska
  • Rozměry:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Nízká nasákavost
  • Dobrá teplotní odolnost
  • Vysoká chemická odolnost
  • Korozivzdornost
Tyto kluzná ložiska jsou vyrobena z otěruvzdorných vysokovýkonných polymerů iglidur® a jsou určena speciálně pro montáž hřídelů přes plech.
Tento konkrétní typ kluzného ložiska využívá přídavné zajištění umožňující vhodnější montáž do méně přesných otvorů a domečků. Nový materiál iglidur® K230 nabízí nižší absorpci vlhkosti a ještě větší flexibilitu ve srovnání s kluznými ložisky iglidur® M250.
 
Oblasti použití:
automobilový průmysl, strojírenství, nábytkářství, letecký průmysl, železniční technologie
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace