1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: A230CM-05-02
- Materiál: iglidur® A230
- Tvar: Nakupujte klipová ložiska
- Rozměry:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
Tvar dvoupřírubového ložiska iglidur® A230 umožňuje snadnou montáž do plechu bez rizika uvolnění. Materiál, který byl speciálně vyvinutý pro potravinářský průmysl, je díky vizuálně detekovatelné barvě, nízké absorpci vlhkosti a souladu s pokyny FDA a EU10/2011 obzvláště vhodný pro stroje a systémy, které přicházejí do kontaktu s potravinami.
Nejste si jisti, zda se bude hodit?