Planetární převod

Planetové převodovky se považují za přesné řešení pro náročné aplikace v průmyslu, robotice a automatizaci. Díky jedinečnému způsobu provozu umožňují výjimečnou výkonnost a efektivitu, což je činí ideální pro aplikace s vysokými požadavky na přesnost, spolehlivost a zatížení. Použití motion plastics® umožňuje tichý a plynulý chod bez potřeby mazání. Naše planetové převodovky se vyznačují svou kompaktní konstrukcí, která umožňuje vysokou hustotu výkonu a maximální přenos točivého momentu s minimálními prostorovými nároky. To je činí zvláště vhodnými pro aplikace, kde je nedostatek prostoru problémem. Kromě toho nabízejí naše planetové převodovky drygear® vysokou přesnost převodů a minimální vůli a třecí ztráty, což vede k přesnému a spolehlivému výkonu. Naše převodovky jsou navrženy pro připojení k různým motorům NEMA.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!