otočná kroužková ložiska iglidur® PRT

iglidur® PRT otočné kroužky – řešení na míru pro každý požadavek

Otočná ložiska PRT nabízejí bezúdržbová a samomazná řešení pro širokou škálu aplikací. Díky kluzným prvkům z materiálů optimalizovaných z hlediska tribologie se zcela obejdou bez kovových válečků a kuliček. Díky osmi různým velikostem nabízí tato jedinečná série pro každou aplikaci to pravé řešení.


✅ Přehled naší série PRT:

  • PRT-01: Robustní klasika pro vysoké zatížení a torzní pevnost. Varianty dostupné v nerezové oceli a s kluznými prvky splňujícími ESD.
  • PRT-02: Extrémně lehký díky hliníkovému kroužku a hlavovému kroužku z materiálu iglidur® J4 – ideální pro omezené prostory a váhu.
  • PRT-03: Levný typ s maximálním obsahem plastu pro cenově výhodné aplikace bez kompromisů ve výkonu.
  • PRT-04: Vysoce výkonný – až o 60 % lehčí, 50% úspora místa a o 20 % levnější. Díky flexibilnímu modulárnímu systému.
  • PRT-05: Ekologické otočné kroužkové ložisko z recyklátu, jehož cena je výrazně snížena díky výrobě z minimálně 97 % regranulátu.
  • PRT-06: Ultra kompaktní až o 85% levněji, výška pouze 8 mm pro aplikace s velmi omezeným instalačním prostorem.

Ložiska pro otoče igus® jsou ekonomickým a odolným řešením pro široké spektrum průmyslových požadavků – bezúdržbové, odolná a individuálně přizpůsobitelná.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!