1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Objednací číslo: J4SM-1012-10
- Materiál: iglidur® J4
- Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
- Rozměry:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 10 mm
- Upravte rozměry
- Výrobní metoda: Injekční vstřikování
- Provozní životnost:
Wear-resistant and low priced
- Lubrication and maintenance-free
- Cost-effective material for mass production
- Low coefficients of friction
iglidur® J4 | Cenově dostupný materiál
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být navržena s minimální tolerancí. Pro tloušťku stěn platí pravidlo: Čím silnější je ložisko, tím větší musí být tolerance.
Testovací metody
Montáž
Ložiska iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se nastaví pouze po zalisování do správného vrtání domečku s doporučenou tolerancí. Před zalisováním může zvětšení vnitřního průměru dosahovat až 2 %. Tímto způsobem je dosaženo bezpečného nalisování ložiska. Také jsou zabráněny axiálním či radiálním posunům v domečku.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
- Samomazné a bezúdržbové
- Cenově výhodný materiál pro hromadnou výrobu
- Nízký koeficient tření
- Dobrý odolnost vůči kapalným médiím
- Nízká absorpce vlhkosti
Tolerance a měřicí systém
Instalační výška a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu je zásadní absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být navržena s minimální tolerancí. Pro tloušťku stěn platí pravidlo: Čím silnější je ložisko, tím větší musí být tolerance.
Testovací metody
Montáž
Ložiska iglidur® jsou zalisování ložiska. Vnitřní průměr se nastaví pouze po zalisování do správného vrtání domečku s doporučenou tolerancí. Před zalisováním může zvětšení vnitřního průměru dosahovat až 2 %. Tímto způsobem je dosaženo bezpečného nalisování ložiska. Také jsou zabráněny axiálním či radiálním posunům v domečku.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?