3osý deltový robot | pracovní průměr 1 000 mm | Velikost: XXL a s extra rotační osou

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-lupe
1 z 5
3osý deltový robot | pracovní průměr 1 000 mm | Velikost: XXL a s extra rotační osou
3osý deltový robot | pracovní průměr 1 000 mm | Velikost: XXL a s extra rotační osou
3osý deltový robot | pracovní průměr 1 000 mm | Velikost: XXL a s extra rotační osou
3osý deltový robot | pracovní průměr 1 000 mm | Velikost: XXL a s extra rotační osou
<p class="MsoNormal">Additional rotary axis<b><o:p></o:p></b></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04<b><o:p></o:p></b></p><p></p><p class="MsoNormal">LCA-DR1000-04-0004-00-0</p>
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informace o produktu

  • Až 111 výběrů / min.
  • Pro zatížení až do 2,5 kg
  • Pro požadavky na přesnost až cca 0,3 mm
  • Pro rychlosti až do max. 2,0 m/s
  • Max. Zrychlení: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
bez další rotační osy
Bez řídicí jednotky

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace