Pojízdná kladka xirodur® B180, velká, skleněné kuličky

BB-6004SW100-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-6004SW100-B180-10-GL product image
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing

  • Vnitřní Ø: 20 mm, Vnější Ø: 100 mm
  • Jednoduché, cenově výhodné řešení ve srovnání s vícedílnými výrobky
  • Bez maziva a korozivzdorné
  • Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál klece: PA (polyamid)
  • Materiál kaloty: sklo
  • Dostupná také s kuličkami z nerezové oceli 
igus-icon-lieferzeitBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace