Koncová krytka xirodur® B180, náhrada 1:1, kuličky ze skleněných vláken

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Vnitřní Ø: 20 mm
  • Vhodné pro všechny válečkové trubky dopravníku 50x2,8 mm
  • Samomazný a korozivzdorný
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál klece: PA (polyamid)
  • Materiál kaloty: sklo

  • K dispozici také s nerezovými kuličkami

igus-icon-lieferzeitBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace