Vodicí kladka xirodur® B180, dvojitá příruba, kuličky z nerezové oceli

BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
  • Vnitřní Ø: 8 mm
  • Vhodné pro ploché řemeny
  • Samomazný a korozivzdorný
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál klece: PA (polyamid)
  • Materiál kaloty: nerezové oceli


K dispozici také se skleněnými kuličkami

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace