xiros® ložiskový domeček, aretované provedení, kuličky z nerezové oceli

ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
  • Pro hřídele Ø: 6, 10, 20mm
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím a mořské vodě
  • Hladký provoz
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál domečku: igumid G
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál kaloty: nerezové oceli


K dispozici také se skleněnými kuličkami

igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F06-B180-ES
6

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace