xiros® ložiskový domeček, samostatně nastavitelné, s kuličkami z nerezové oceli

ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
  • Pro hřídele Ø: 8, 10, 12 mm
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím a mořské vodě
  • Kulové ložisko
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál domečku: igumid G
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál kaloty: nerezové oceli

  • K dispozici také se skleněnými kuličkami

igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-P08-B180-ES
8

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace