Co je to samoseřizovací kuličkové ložisko?
Samoseřizovací kuličková ložiska, známá také jako otočná ložiska nebo otočná válečková ložiska, jsou dvouřadá
kuličková ložiska podle normy
DIN 630, skládající se z vnitřního kroužku se společnou drahou a vnějšího kroužku charakterizovaného dutým kulovým designem.
Funkčnost samoseřizovacího kuličkového ložiska
Díky menšímu stupni styku mezi valivými prvky a vnějším kroužkem oproti jednořadým valivým ložiskům dokážou samoseřizovací kuličková ložiska pojmout
o něco vyšší zatížení. To, kolik mohou kuličková ložiska pojmout v axiálním směru, závisí na příslušném úhlu zatížení. Vodicí dráha vnějšího kroužku má dutý kulový tvar, což znamená, že vnitřní kroužek může být nakláněn s kalotami kolem středového bodu samoseřizovacího kuličkového ložiska v rámci určitých tolerancí a současně rotovat. Kývavý pohyb je možný bez jakéhokoliv dodatečného vzniku tření.
Oblasti použití pro samoseřizovací kuličková ložiska
Díky dutému tvaru vnějšího kroužku a výsledné úhlové pohyblivosti se samoseřizovací kuličková ložiska používají v aplikacích s větším vyosením, ohybem hřídele a nesouosostí.
Kdy je samoseřizovací kuličkové ložisko (kývavé válečkové ložisko) tou správnou volbou pro moji aplikaci?
- Když je zapotřebí velký kyvný úhel
- Kompensace průhybu hřídele způsobeného chybnou montáží a opracováním
- Aplikace, ve kterých musí být hnací šrouby podepřeny, a hraje roli malý axiální házivost uložení.
Výhody samoseřizovacích kuličkových ložisek
Na rozdíl od standardního jednořadého kuličkového ložiska není pohyb kalot samoseřizovacího kuličkového ložiska ve vnějším kroužku na stranách omezen. Díky tomu se mohou samoseřizovací kuličková ložiska volně vychylovat do stran ve vnějším kroužku. Tření se tedy nezvyšuje, když v omezovací oblasti vnějších kroužků dojde k nakláněcímu momentu.
Naše plastová ložiska jsou 100% bez lubrikantů, mají nízkou hmotnost a korozivzdornost. Samoseřizovací kuličková/otočná ložiska nejen absorbují nesouososti hřídele až 4°, ale také absorbují mírně zvýšené zatížení díky dvojité kuličkové kroužkové dráze.
Tipy pro výběr a údržbu samoseřizovacích kuličkových ložisek
Samoseřizovací kuličkové ložisko je nenáročné na údržbu, protože
na rozdíl od konvenčních valivých ložisek nevyžaduje mazání. Na rozdíl od výše uvedených alternativ je u kovových ložisek naprosto nezbytné používat maziva. Bez správného mazání by tato ložiska rychle
zrezivěla a během používání by se zdeformovala kvůli vysokým třecím silám a nedostatku chlazení, což by v nejhorším případě mohlo vést k zablokování ložiska. Mazání je mimořádně důležité, zejména u utěsněných kuličkových ložisek. V opačném případě může dojít k poréznosti plastových nebo gumových těsnění. To může vést k úniku mazacího oleje
a provozu ložiska nasucho. Kuličková ložiska z nerezové oceli nerezaví, ale jsou podstatně dražší než plastová řešení. Díky vlastnosti, že jsou 100% samomazná, lze naše plastová kuličková ložiska snadno oplachovat a vyčistit pomocí stlačeného vzduchu, což vede k
podstatně delším intervalům údržby a
snižuje náklady.
Naše samoseřizovací kuličková ložiska lze zakoupit ve třech instalačních velikostech pro průměry hřídelí 10, 12 a 20 mm. Jsou k dispozici skladem.