Ložisková podložka xiros®, xirodur® B180, kuličky ze skla, mm

BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
<p>Verze Slim Line</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 3
BB-626TW-B180-GL product image
<p>Verze Slim Line</p>
BB-626TW-B180-GL technical drawing
  • Pro hřídele Ø: 6, 8, 10, 20, 30mm
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím a mořské vodě
  • K dispozici také jako Slim Line (přípona Díl č. -SL)
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál kroužku: xirodur® B180
  • Materiál kaloty: sklo

  • K dispozici také s kuličkami z nerezové oceli

igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-GL
18.8
626
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace