Kuličkové ložisko otočného prstence xirodur® B180, zvýšená nosnost, kuličky z nerezové oceli

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing
  • Série s vnitřním Ø: 60, 100 mm
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím a mořské vodě
  • Pokud požadujete přímý kontakt s potravinami
  • Provozní teplota: od -40 °C do +80 °C
  • Materiál kroužku a držáku: xirodur® B180
  • Materiál kaloty: nerezové oceli


K dispozici také se skleněnými kuličkami

igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace