igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
- Vnější Ø: 20, 30, 38, 50, 60 mm
- Poskytuje větší přilnavost než stávající verze s hladkou hliníkovou trubkou
- Tolerance délky: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-SAC20-606-B180-30-ES
20
6
606
V plně konfekcionovaných systémech s hřídelí z hliníku, uhlíku, nerezové oceli nebo PVC se kuličková ložiska osvědčila jako vodicí válečky pro vychylování fólií a etiket nebo pro dopravu zboží. Díky použití vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení a tenkostěnných trubic poskytují úsporu hmotnosti až 48 procent oproti kovovým řešením. Jejich hmotnostní setrvačnost je o 42 procent nižší. Energii potřebnou pro akceleraci je proto podstatně nižší a válečky dosáhnou přepravní rychlosti rychleji. Tech up

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h