Hybridní radiální kuličková ložiska xiros® s vnějším kroužkem xirodur® B180 a vnitřním kroužkem z nerezové oceli

Novinka
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Hybridní kuličková ložiska pro vyšší zatížení
  • Provozní teplota: -40 °C až +80 °C
  • Materiál vnějšího kroužku: xirodur® B180
  • Materiál vnitřního kroužku: Nerezová ocel
  • Materiál klece: iglidur® J3
  • Materiál kaloty: nerezové oceli
  • Až 50krát delší provozní životnost při zatížení 200 N a 500 otáčkách za minutu v porovnání s kuličkovými ložisky s plastovým vnitřním kroužkem.
igus-icon-lieferzeitBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace