Ocelová podpůrná deska Typ 02 | Série S9.020. / S9.021.

Ocelová podpůrná deska typ 02
igus-icon-lupe
S9.020.10.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 2
Ocelová podpůrná deska typ 02
S9.020.10.1000.0 technical drawing
  • Snížení hlučnosti a opotřebení: bezpečné vedení spodní větve vašeho energetického řetězu e-chain® pro standardní aplikace
  • Jednoduchý typ: snadná montáž na všechny typy profilů a nástěnných koncovek
  • Žádné další konstrukční úpravy
  • Standardní délky 1 m a 2 m skladem
  • Snadná instalace přímo na váš stroj, na profily nebo na nástěnné držáky.
igus-icon-lieferzeitS9.020.10.1000.0
1000
167
bez nástěnné koncovky