igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 2
Vnitřní výška [Hi]
17 mm
Max. průměr kabelu
10 mm

Princip otvírání
Otevíratelné podél vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
16 mm
Poloměr ohybu [R]
45 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
113,19 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu792,33 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : D1.17.16/16.045.0792,33 CZK
Vedení kabelů v racku serveru draw-e-chain | Vnitřní výška: 17 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitD1.17.16/16.045.01645