igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
14.6 mm
Max. cable diameter
10 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
10 mm
Poloměr ohybu [R]
28 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
18,48 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu924,00 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : Z08.10.028.0924,00 CZK
Energetický řetěz řada Z08 | dělený příčník podél vnitřního poloměru | vnitřní výška: 14,6 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitZ08.10.028.01028