igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
9.4 mm
Max. cable diameter
5.5 mm

Princip otvírání
Otevíratelné po vnitřním poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
16 mm
Poloměr ohybu [R]
18 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvyinfo
info
Celková cena
12,71 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu978,67 CZK
připraveno k přepravě za 48 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : Z045.16.018.0978,67 CZK
Energetický řetěz série Z045 | Dělené příčky podél vnitřního poloměru| Vnitřní výška: 9,4 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitZ045.16.018.01618